22982.0312 - Capete tijă
DIN 12240-4, cu filet exterior

Capetele sunt potrivite pentru utilizare în aplicaţii supuse sarcinilor dinamice. Pe lângă utilizarea în zonele de coroziune, designul din oţel inoxidabil poate fi utilizat şi în condiţii de încărcare dinamică mare.

Capetele sunt utilizate pentru rulmenţi în care mişcările între arbore şi carcasă sunt necesare şi în care mişcările nu sunt într-o linie dreaptă

Capetele sunt elemente gata de instalat fabricate conform DIN ISO 12240-4 (dimensiunea seria K). Inserţia din PTFE introdusă în carcasa rulmentului asigura lubrifierea tijei.

Vă rugăm să luaţi în considerare informaţiile tehnice care aflate după aceste pagini de produse.

Acest articol 22982.0312 - Capete tijă DIN 12240-4, cu filet exterior / filet spre dreapta (d1: 14 mm, l1: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Ca­pete tijă DIN 12240-4, cu filet exterior (EH 22982.)

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Cod produs.:
22982.0312
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Transport dinamic figura C: 42 kN
  • Portanța statică figura C0: 39,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 135 g
Capete tijă

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat

Bilă de asamblare

  • Oţel inoxidabil 1.4034, călit, acoperit, finisat

Rulment

  • Inserţie din PTFE

Carcasă rulment

  • Oţel inoxidabil 1.4571
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22982.0312
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de asamblare pentru capete de tijă (EH 22982.)
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.