Ca­pete tijă DIN 12240-4, cu filet exterior

EH 22982.

Capetele sunt potrivite pentru utilizare în aplicaţii supuse sarcinilor dinamice. Pe lângă utilizarea în zonele de coroziune, designul din oţel inoxidabil poate fi utilizat şi în condiţii de încărcare dinamică mare.

Capetele sunt utilizate pentru rulmenţi în care mişcările între arbore şi carcasă sunt necesare şi în care mişcările nu sunt într-o linie dreaptă

Capetele sunt elemente gata de instalat fabricate conform DIN ISO 12240-4 (dimensiunea seria K). Inserţia din PTFE introdusă în carcasa rulmentului asigura lubrifierea tijei.

Vă rugăm să luaţi în considerare informaţiile tehnice care aflate după aceste pagini de produse.

Cautarea dvs. a dat 44 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Cod produs.:
22982.0102
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Transport dinamic figura C: 7,5 kN
  • Portanța statică figura C0: 4,3 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
22982.0104
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Transport dinamic figura C: 9,3 kN
  • Portanța statică figura C0: 6 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Cod produs.:
22982.0106
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • Transport dinamic figura C: 16,7 kN
  • Portanța statică figura C0: 11 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 38 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Cod produs.:
22982.0108
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • Transport dinamic figura C: 23,4 kN
  • Portanța statică figura C0: 17,4 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Cod produs.:
22982.0110
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Transport dinamic figura C: 32 kN
  • Portanța statică figura C0: 23,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 94 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Cod produs.:
22982.0112
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Transport dinamic figura C: 42 kN
  • Portanța statică figura C0: 21 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 135 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Cod produs.:
22982.0114
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • Transport dinamic figura C: 52,5 kN
  • Portanța statică figura C0: 32 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 202 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0116
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • Transport dinamic figura C: 64 kN
  • Portanța statică figura C0: 38,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 270 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0118
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Transport dinamic figura C: 78 kN
  • Portanța statică figura C0: 44 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 350 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0120
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • Transport dinamic figura C: 97 kN
  • Portanța statică figura C0: 53 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 459 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Cod produs.:
22982.0122
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel de tăiere
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • Transport dinamic figura C: 122 kN
  • Portanța statică figura C0: 61 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 607 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Cod produs.:
22982.0302
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Transport dinamic figura C: 7,5 kN
  • Portanța statică figura C0: 6,2 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
22982.0304
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Transport dinamic figura C: 9,3 kN
  • Portanța statică figura C0: 8,8 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Cod produs.:
22982.0306
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • Transport dinamic figura C: 16,7 kN
  • Portanța statică figura C0: 16,1 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 38 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Cod produs.:
22982.0308
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • Transport dinamic figura C: 23,4 kN
  • Portanța statică figura C0: 25,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 62 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Cod produs.:
22982.0310
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Transport dinamic figura C: 32 kN
  • Portanța statică figura C0: 34,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 94 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Cod produs.:
22982.0312
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Transport dinamic figura C: 42 kN
  • Portanța statică figura C0: 39,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 135 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Cod produs.:
22982.0314
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • Transport dinamic figura C: 52,5 kN
  • Portanța statică figura C0: 60,5 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 202 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0316
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • Transport dinamic figura C: 64 kN
  • Portanța statică figura C0: 73 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 270 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0318
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Transport dinamic figura C: 78 kN
  • Portanța statică figura C0: 83 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 350 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Cod produs.:
22982.0320
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • Transport dinamic figura C: 97 kN
  • Portanța statică figura C0: 100 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 459 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre dreapta
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Cod produs.:
22982.0322
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre dreapta, Oțel inoxidabil
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • Transport dinamic figura C: 122 kN
  • Portanța statică figura C0: 118 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 607 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre stânga
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Cod produs.:
22982.0124
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre stânga, Oțel de tăiere
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Transport dinamic figura C: 7,5 kN
  • Portanța statică figura C0: 4,3 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Capete tijă
Ver­siune:
filet spre stânga
Ma­te­rial:
Oţel de tăiere, turnat, zincat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
22982.0126
CAD
Documentatie
Capete tijă
  • filet spre stânga, Oțel de tăiere
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Transport dinamic figura C: 9,3 kN
  • Portanța statică figura C0: 6 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Capete tijă

Material

Corp

  • Oţel de tăiere, turnat, zincat
  • Oţel inoxidabil 1.4057, forjat, finisat

Bilă de asamblare

  • Rulment cu role din oţel, călit, acoperit, finisat
  • Oţel inoxidabil 1.4034, călit, acoperit, finisat

Rulment

  • Inserţie din PTFE

Carcasă rulment

  • Oţel automat, zincare prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4571
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22982. Capete tijă – DIN 12240-4, cu filet exterior
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de asamblare pentru capete de tijă (EH 22982.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate