Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 216 rezultate
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 36 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 37 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 44 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 45 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 42 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 83 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 76 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 78 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 80 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 91 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 88 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Greutate: 127 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Greutate: 129 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Greutate: 133 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Greutate: 137 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Greutate: 142 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Greutate: 147 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, negru
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 36 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, negru
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 37 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, negru
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 44 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, negru
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 45 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, negru
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
Mai multe detalii
cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, negru
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Greutate: 42 g
show article view
Material
Maneta
Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat
Elemente interne
Oţel, brunat, calitatea 5.8
Şurub
Oţel, brunat, calitatea 5.8
Note
Partea filetată poate fi schimbată
Referinţe
Varianta cu bila călită (figura 3) poate fi combinată cu un suport, plastic (EH 22570.).
Operaţii
Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.
Fişă cu date EH 24410. Manetă de fixare ajustabilă – cu şurub de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.