24410.1483 - Manetă de fixare ajustabilă
cu şurub de fixare

Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicaţii unde poziţia manetei trebuie să fie într-o poziţie specifică.

Acest articol 24410.1483 - Manetă de fixare ajustabilă cu şurub de fixare / cu şurub de presiune cu bolţ din alamă (d1: 18 mm, d2: M10, l1: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ma­netă de fi­xare ajus­ta­bilă cu şurub de fixare (EH 24410.)

Ver­siune
fi­gura
Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub de presiune cu bolţ din alamă
fi­gura:
1
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.1483
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune cu bolț din alamă – figura 1, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,9 mm
  • Greutate: 142 g
Manetă de fixare ajustabilă

Material

Maneta

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Elemente interne

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Şurub

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Note

Partea filetată poate fi schimbată

Referinţe

Varianta cu bila călită (figura 3) poate fi combinată cu un suport, plastic (EH 22570.).

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24410.1483
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.