Ma­netă de fi­xare ajus­ta­bilă cu filet interior

EH 24400.

Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicaţii unde poziţia manetei trebuie să fie într-o poziţie specifică.

Cautarea dvs. a dat 34 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ≥ [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M3
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 7 mm
Cod produs.:
24400.0032
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 13 mm
  • d2: M3
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 7 mm
  • Greutate: 26 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 9 mm
Cod produs.:
24400.0036
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 9 mm
  • Greutate: 25 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Cod produs.:
24400.0111
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Greutate: 33 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Cod produs.:
24400.0121
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Greutate: 33 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Cod produs.:
24400.0311
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Greutate: 67 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Cod produs.:
24400.0321
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Greutate: 71 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Cod produs.:
24400.0411
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Greutate: 112 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Cod produs.:
24400.0421
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Greutate: 109 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Cod produs.:
24400.0511
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Greutate: 176 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Cod produs.:
24400.0521
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Greutate: 171 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Cod produs.:
24400.0611
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Greutate: 286 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Cod produs.:
24400.0621
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • portocaliu
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Greutate: 269 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Cod produs.:
24400.0113
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • argintiu
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Greutate: 33 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
Cod produs.:
24400.0123
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • argintiu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • Greutate: 33 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Cod produs.:
24400.0313
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Greutate: 67 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
Cod produs.:
24400.0323
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • Greutate: 71 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Cod produs.:
24400.0413
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • argintiu
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Greutate: 112 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
Cod produs.:
24400.0423
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • argintiu
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • Greutate: 109 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Cod produs.:
24400.0513
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • argintiu
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Greutate: 176 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
Cod produs.:
24400.0523
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • argintiu
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • Greutate: 171 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Cod produs.:
24400.0613
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • argintiu
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Greutate: 286 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
Cod produs.:
24400.0623
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • argintiu
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • Greutate: 269 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M3
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 7 mm
Cod produs.:
24400.0034
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • negru
  • d1: 13 mm
  • d2: M3
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 7 mm
  • Greutate: 26 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 9 mm
Cod produs.:
24400.0038
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • negru
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 9 mm
  • Greutate: 25 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă

Material

Maneta

  • Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Partea filetată

  • Oţel, brunat, calitatea 5

Elemente interne

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Note

Portiunea filetată poate fi schimbată.

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24400. Manetă de fixare ajustabilă – cu filet interior
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.