Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicaţii unde poziţia manetei trebuie să fie într-o poziţie specifică.
Acest articol 24400.0523 - Manetă de fixare ajustabilă cu filet interior / (d1: 25 mm, d2: M12) este o variantă a grupului de articole Manetă de fixare ajustabilă cu filet interior (EH 24400.)
Maneta
Partea filetată
Elemente interne
Portiunea filetată poate fi schimbată.
Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels