Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 34 rezultate
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 13 mm
d2 : M3
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
t: ≥ 7 mm
Greutate: 26 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 13 mm
d2 : M4
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
t: ≥ 9 mm
Greutate: 25 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 14 mm
d2 : M5
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
t: ≥ 8 mm
Greutate: 33 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 14 mm
d2 : M6
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
t: ≥ 8 mm
Greutate: 33 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 18 mm
d2 : M6
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
t: ≥ 10 mm
Greutate: 67 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 18 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
t: ≥ 10 mm
Greutate: 71 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 22 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
t: ≥ 14 mm
Greutate: 112 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 22 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
t: ≥ 14 mm
Greutate: 109 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 25 mm
d2 : M10
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
t: ≥ 17 mm
Greutate: 176 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 25 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
t: ≥ 17 mm
Greutate: 171 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M12
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
t: ≥ 22 mm
Greutate: 286 g
show article view
Mai multe detalii
portocaliu
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
t: ≥ 22 mm
Greutate: 269 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 14 mm
d2 : M5
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
t: ≥ 8 mm
Greutate: 33 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 14 mm
d2 : M6
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
t: ≥ 8 mm
Greutate: 33 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M6
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
t: ≥ 10 mm
Greutate: 67 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 18 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
t: ≥ 10 mm
Greutate: 71 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 22 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
t: ≥ 14 mm
Greutate: 112 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 22 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
t: ≥ 14 mm
Greutate: 109 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 25 mm
d2 : M10
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
t: ≥ 17 mm
Greutate: 176 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 25 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
t: ≥ 17 mm
Greutate: 171 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 30 mm
d2 : M12
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
t: ≥ 22 mm
Greutate: 286 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
t: ≥ 22 mm
Greutate: 269 g
show article view
Mai multe detalii
negru
d1 : 13 mm
d2 : M3
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
t: ≥ 7 mm
Greutate: 26 g
show article view
Mai multe detalii
negru
d1 : 13 mm
d2 : M4
d3 : 10 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 30,5 mm
l2 : 30 mm
t: ≥ 9 mm
Greutate: 25 g
show article view
Material
Maneta
Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat
Partea filetată
Oţel, brunat, calitatea 5
Elemente interne
Oţel, brunat, calitatea 5.8
Note
Portiunea filetată poate fi schimbată.
Operaţii
Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.
Fişă cu date EH 24400. Manetă de fixare ajustabilă – cu filet interior
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.