24300.0371 - Mânere tip U
montaj frontal

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor, uşi de mobilier, uşi de dulapuri, sertare şi sisteme de sertare.

Aceste mânere U se caracterizează prin construcţia lor ergonomică şi stabilă şi forma lor simplă.

Acest articol 24300.0371 - Mânere tip U montaj frontal / aluminiu, negru (b: 26 mm, l1 ±0,25: 196 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere tip U montaj frontal (EH 24300.)

Ver­siune
Ma­te­rial
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
aluminiu, negru
Ma­te­rial:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
196 mm
h1 [mm]:
57 mm
Cod produs.:
24300.0371
Documentatie
Mânere tip U
  • Aluminiu Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 196 mm
  • l2: 210 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • Pentru șurub cilindric: M6
  • Greutate: 232 g
Mânere tip U

Material

Mâner

  • Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005

Asamblare

Montajul se face frontal cu şuruburi cilindrice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24300.0371
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.