Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 30 rezultate
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 80 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 82 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 84 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 90 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 100 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 100 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 146 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 152 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 161 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 196 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 215 g
show article view
Versiune:
aluminiu, lucios
Material:
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 229 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 80 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 82 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 84 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 90 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 100 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pentru șurub cilindric: M5
Greutate: 120 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 132 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 152 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 166 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 206 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 213 g
show article view
Versiune:
aluminiu, negru
Material:
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
Mai multe detalii
Aluminiu Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pentru șurub cilindric: M6
Greutate: 232 g
show article view
Material
Mâner
Aluminiu recopt, lucios, laminat
Aluminiu cu acoperire de plastic, negru similar RAL 9005
oţel inoxidabil, sablat mat
Asamblare
Montajul se face frontal cu şuruburi cilindrice.
Fişă cu date EH 24300. Mânere tip U – montaj frontal
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.