24741.0045 - Şuruburi pt. mâner stea
similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil

Aceste şuruburi cu mâner stea sunt fabricate conform DIN 6336, dar în varianta fără muchii murdare. Aceasta înseamnă ca pot fi utilizate şi în aplicaţii în medii cu înalte restricţii de igienă.

Acest articol 24741.0045 - Şuruburi pt. mâner stea similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 55 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri pt. mâner stea similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil (EH 24741.)

Şurub
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Cod produs.:
24741.0045
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 194 g
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil 1.4308, turnare de precizie, sablat mat

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24741.0045
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.