Şu­ru­buri pt. mâner stea similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil

EH 24741.

Aceste şuruburi cu mâner stea sunt fabricate conform DIN 6336, dar în varianta fără muchii murdare. Aceasta înseamnă ca pot fi utilizate şi în aplicaţii în medii cu înalte restricţii de igienă.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Şurub
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Cod produs.:
24741.0005
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Greutate: 89 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Cod produs.:
24741.0010
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Greutate: 87 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Cod produs.:
24741.0015
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Greutate: 97 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Cod produs.:
24741.0020
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Greutate: 93 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Cod produs.:
24741.0025
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 171 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Cod produs.:
24741.0030
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 172 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Cod produs.:
24741.0035
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 177 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Cod produs.:
24741.0040
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 187 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Cod produs.:
24741.0045
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Greutate: 194 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Cod produs.:
24741.0050
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Greutate: 343 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Cod produs.:
24741.0055
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Greutate: 338 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Şurub:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Cod produs.:
24741.0060
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Greutate: 329 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil 1.4308, turnare de precizie, sablat mat

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24741. Şuruburi pt. mâner stea – similar cu DIN 6336, oţel inoxidabil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.