Şu­ru­buri pt. mâner stea plastic

EH 24750.

Cautarea dvs. a dat 200 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24750.0100
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0110
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,6 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0120
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,9 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0130
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,3 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0140
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24750.0150
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,5 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0160
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,9 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0170
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8,4 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0180
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0190
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24750.0200
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9,6 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0210
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0220
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0230
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0240
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0250
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0260
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0270
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0280
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0290
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0300
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0310
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0320
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0330
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Capac

  • Termoplastic PA, negru similar RAL 9005
  • Termoplastic PA, alb similar RAL 9019
  • Termoplastic PA, portocaliu similar RAL 2004
  • Termoplastic PA, galben similar RAL 1016
  • Termoplastic PA, albastru similar RAL 5015

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005

Şurub

  • Oţel inoxidabil

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sau diferite lungimi ale filetelor sunt posibile la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24750. Şuruburi pt. mâner stea – plastic
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.