24750.0290 - Şuruburi pt. mâner stea
plastic

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0290
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 16 g
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Capac

  • Termoplastic PA, negru similar RAL 9005

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005

Şurub

  • Oţel inoxidabil

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sau diferite lungimi ale filetelor sunt posibile la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24750.0290
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.