Mâ­nere tip stea plastic

EH 24750.

Cautarea dvs. a dat 40 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Cod produs.:
24750.0030
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5,5 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24750.0035
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • negru
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5,7 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24750.0040
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8,2 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24750.0045
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • negru
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9,5 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24750.0050
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24750.0055
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • negru
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24750.0060
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24750.0065
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • negru
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 39 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Cod produs.:
24750.0031
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5,5 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24750.0036
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5,7 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24750.0041
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8,2 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24750.0046
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • alb
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9,5 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24750.0051
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24750.0056
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • alb
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24750.0061
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • alb
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24750.0066
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • alb
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 39 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Cod produs.:
24750.0032
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • portocaliu
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5,5 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24750.0037
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • portocaliu
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5,7 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24750.0042
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • portocaliu
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8,2 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24750.0047
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • portocaliu
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 9,5 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
24750.0052
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • portocaliu
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24750.0057
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • portocaliu
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24750.0062
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • portocaliu
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Mânere tip stea
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Cod produs.:
24750.0067
CAD
Documentatie
Mânere tip stea
  • portocaliu
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 39 g
show article view
Mânere tip stea

Material

Capac

  • Termoplastic PA, negru similar RAL 9005
  • Termoplastic PA, alb similar RAL 9019
  • Termoplastic PA, portocaliu similar RAL 2004
  • Termoplastic PA, galben similar RAL 1016
  • Termoplastic PA, albastru similar RAL 5015

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005

Bucşă filetată

  • Oţel inoxidabil

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sunt posibile la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24750. Mânere tip stea – plastic
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.