24750.0036 - Mânere tip stea
plastic

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
alb
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
24750.0036
Documentatie
Mânere tip stea
  • alb
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5,7 g
Mânere tip stea

Material

Capac

  • Termoplastic PA, alb similar RAL 9019

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005

Bucşă filetată

  • Oţel inoxidabil

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sunt posibile la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24750.0036
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.