24690.0440 - Mânere tip stea
Oţel inoxidabil

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Cod produs.:
24690.0440
Documentatie
Mânere tip stea
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • Greutate: 37 g
Mânere tip stea

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată

Note

Mâner: Tablă trasă din otel. Butuc: sudat cap la cap.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24690.0440
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.