Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă – figura 1
d1 : 40 mm
d3 H7: 8 mm
d4 : 14 mm
h1 : ~ 25 mm
h2 : ~ 12,5 mm
t min.: 15 mm
Greutate: 37 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă – figura 1
d1 : 50 mm
d3 H7: 10 mm
d4 : 18 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : ~ 17,5 mm
t min.: 18 mm
Greutate: 68 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată, netedă
Mai multe detalii
cu gaură înfundată, netedă – figura 1
d1 : 60 mm
d3 H7: 12 mm
d4 : 20 mm
h1 : ~ 40 mm
h2 : ~ 21 mm
t min.: 22 mm
Greutate: 110 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată – figura 2
d1 : 40 mm
d2 : M8
d4 : 14 mm
h1 : ~ 25 mm
h2 : ~ 12,5 mm
t min.: 15 mm
Greutate: 37 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată – figura 2
d1 : 50 mm
d2 : M10
d4 : 18 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : ~ 17,5 mm
t min.: 18 mm
Greutate: 69 g
show article view
Versiune:
cu gaură înfundată filetată
Mai multe detalii
cu gaură înfundată filetată – figura 2
d1 : 60 mm
d2 : M12
d4 : 20 mm
h1 : ~ 40 mm
h2 : ~ 21 mm
t min.: 22 mm
Greutate: 112 g
show article view
Material
Mâner
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
Note
Mâner: Tablă trasă din otel. Butuc: sudat cap la cap.
Fişă cu date EH 24690. Mânere tip stea – Oţel inoxidabil
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.