Cautarea dvs. a dat 9 rezultate
- Oțel
- d1: 18 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 57 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 52 mm
- l5: 9,5 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 53 g
show article view
- Oțel
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 67 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 62 mm
- l5: 9,5 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 63 g
show article view
- Oțel
- d1: 22 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 73 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 68 mm
- l5: 9,5 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 67 g
show article view
- Oțel
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 80 mm
- l5: 10,5 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 111 g
show article view
- Oțel
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 95 mm
- l5: 10,5 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 137 g
show article view
- Oțel
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: ~ 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: ~ 106 mm
- l5: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 225 g
show article view
- Oțel inoxidabil
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 80 mm
- l5: 10,5 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 111 g
show article view
- Oțel inoxidabil
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 95 mm
- l5: 10,5 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 137 g
show article view
- Oțel inoxidabil
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: ~ 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: ~ 106 mm
- l5: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
- Greutate: 225 g
show article view
Material
Element ax
- Oţel, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
Mâner
Operaţii
În poziţia de operare, mânerul este blocat. Pentru a muta mânerul în poziţia de repaus, acesta trebuie scos axial şi întors.
Fişă cu date EH 24532. Mânere pliabile – rotativ
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate