24532.0128 - Mânere pliabile
rotativ

d1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
24532.0128
Documentatie
Mânere pliabile
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 225 g
Mânere pliabile

Material

Element ax

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic, negru, mat

Operaţii

În poziţia de operare, mânerul este blocat. Pentru a muta mânerul în poziţia de repaus, acesta trebuie scos axial şi întors.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24532.0128
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.