24640.1225 - Mânere palmiforme
DIN 6335 material plastic

Ver­siune
Bucşă
d1 [mm]
d5 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Cod produs.:
24640.1225
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: ~ 12 mm
  • h3: ~ 8 mm
  • h4: ~ 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7 g
Mânere palmiforme

Material

Bucşă

  • Oţel inoxidabil A2

Mâner

  • DIN 7708 - termoplastic (PF 31), negru similar RAL 9005
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24640.1225
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.