Mâ­nere pal­mi­forme DIN 6335 material plastic

EH 24640.

Cautarea dvs. a dat 13 rezultate

Ver­siune
Bucşă
d1 [mm]
d5 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Alamă
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
Cod produs.:
24640.0220
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Alamă
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: ~ 10 mm
  • h3: ~ 6 mm
  • h4: ~ 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 3,3 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Cod produs.:
24640.0225
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: ~ 12 mm
  • h3: ~ 8 mm
  • h4: ~ 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
Cod produs.:
24640.0232
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: ~ 14 mm
  • h3: ~ 10 mm
  • h4: ~ 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24640.0240
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: ~ 18 mm
  • h3: ~ 13 mm
  • h4: ~ 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24640.0250
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: ~ 22 mm
  • h3: ~ 20 mm
  • h4: ~ 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 34 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24640.0263
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: ~ 26 mm
  • h3: ~ 25 mm
  • h4: ~ 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 66 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Cod produs.:
24640.0280
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: ~ 35 mm
  • h3: ~ 30 mm
  • h4: ~ 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 137 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
25 mm
d5 [mm]:
M5
Cod produs.:
24640.1225
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 25 mm
  • d5: M5
  • d7: ~ 12 mm
  • h3: ~ 8 mm
  • h4: ~ 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
32 mm
d5 [mm]:
M6
Cod produs.:
24640.1232
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 32 mm
  • d5: M6
  • d7: ~ 14 mm
  • h3: ~ 10 mm
  • h4: ~ 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
40 mm
d5 [mm]:
M8
Cod produs.:
24640.1240
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 40 mm
  • d5: M8
  • d7: ~ 18 mm
  • h3: ~ 13 mm
  • h4: ~ 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
Cod produs.:
24640.1250
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: ~ 22 mm
  • h3: ~ 20 mm
  • h4: ~ 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 34 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
63 mm
d5 [mm]:
M12
Cod produs.:
24640.1263
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 63 mm
  • d5: M12
  • d7: ~ 26 mm
  • h3: ~ 25 mm
  • h4: ~ 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 66 g
show article view
Mânere palmiforme
Ver­siune:
cu bucşă filetată, forma K
Bucşă:
Oţel inoxidabil A2
d1 [mm]:
80 mm
d5 [mm]:
M16
Cod produs.:
24640.1280
CAD
Documentatie
Mânere palmiforme
  • cu bucșă filetată, forma K, Oțel inoxidabil
  • d1: 80 mm
  • d5: M16
  • d7: ~ 35 mm
  • h3: ~ 30 mm
  • h4: ~ 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 137 g
show article view
Mânere palmiforme

Material

Bucşă

  • Alamă
  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil A2

Mâner

  • Termoplastic PF 31, negru similar RAL 9005
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24640. Mânere palmiforme – DIN 6335 material plastic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.