Butoanele sferice DIN 319 sunt fără îmbinări şi şlefuite.
Acest articol 24560.0250 - Butoane sferice DIN 319 / cu orificiu conic, forma M (d1: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Butoane sferice DIN 319 (EH 24560.)
Bucşă
Bilă
Instrucţiuni de asamblare forma M: Montat prin lovirea uşoară cu un ciocan, rămâne în poziţia respectivă fără a fi blocat. Pentru contra piesă este suficient alezaj h9.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers