23040.0804 - Prezoane
cu hexagon interior, similar DIN 6379, pentru piuliţă canal T

Prezoanele împreună cu piuliţele canal T DIN 508 (EH 23010./23020.), piuliţele DIN 6330 (EH 23070.) şi şaibele DIN 6340 (EH 23060.) alcătuiesc un sistem complet de prindere.

Aceste prezoane se caracterizează de filetul rotund.

Acest articol 23040.0804 - Prezoane cu hexagon interior, similar DIN 6379, pentru piuliţă canal T / calitate 12.9 (d: M24, l1: 200 mm) este o variantă a grupului de articole Prezoane cu hexagon interior, similar DIN 6379, pentru piuliţă canal T (EH 23040.)

Ver­siune
d [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
calitate 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Cod produs.:
23040.0804
Documentatie
Prezoane
  • calitate 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 589 g
Prezoane

Material

  • Oţel tratat termic

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Asamblare

Presoanele sunt prevăzute cu un hexagon interior. Aceasta asigură o montare respectiv demontare rapidă.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23040.0804
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.