23040.0241 - Prezoane
DIN 6379 pentru piuliţe canal T

Prezoanele împreună cu piuliţele canal T DIN 508 (EH 23010./23020.), piuliţele DIN 6330 (EH 23070.) şi şaibele DIN 6340 (EH 23060.) alcătuiesc un sistem complet de prindere.

Aceste prezoane se caracterizează de filetul rotund.

Acest articol 23040.0241 - Prezoane DIN 6379 pentru piuliţe canal T / calitate 8.8 (d: M24, l: 100 mm) este o variantă a grupului de articole Prezoane DIN 6379 pentru piuliţe canal T (EH 23040.)

Ver­siune
d [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
calitate 8.8
d [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
Cod produs.:
23040.0241
Documentatie
Prezoane
  • calitate 8.8
  • d: M24
  • l: 100 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 45 mm
  • Greutate: 289 g
Prezoane

Material

  • Oţel tratat termic

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Prezoanele cu dimensiuni prelungite b1 sunt de asemenea disponibile.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23040.0241
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.