Şaiba sferică compactă / locaşul conic este un element asamblat permanent şi prezintă următoarele avantaje:
Acest articol 23050.0510 - Şaibe sferice compacte / Şaibe conice similare cu DIN 6319 / (d1 H13: 10,5 mm) este o variantă a grupului de articole Şaibe sferice compacte / Şaibe conice similare cu DIN 6319 (EH 23050.)
Locaş conic
Şaibă sferică
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers