Şaibele conice / Bazele conice sunt utilizate ca şaibe la asamblări cu şurub pentru compensarea suprafeţelor non-paralele.
Acest articol 23050.0010 - Şaibe sferice / Baze conice DIN 6319 / şaibă sferică din oţel călit, forma C (d1 H13: 10,5 mm) este o variantă a grupului de articole Şaibe sferice / Baze conice DIN 6319 (EH 23050.)
1) Specificaţia cuplului de strângere pentru şuruburi cu filet standard, luaţi în considerare preîncărcarea dacă este necesar, coeficientul de frecare µtotal 0,14.
2) Standardul DIN nu include aceste dimensiuni.
3) Valorile au fost de determinate prin metode de calcul.
Şaibă sferică
Locaşurile conice forma D se utilizează numai pentru zone plane, închise.
Pentru orificii alungite se va utiliza numai forma G!
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels