23060.0012 - Şaibe / Şaibe plate
DIN 6340 tratate termic

Şaibele / şaibele plate tratate termic (şaibe) se produc conform  DIN 6340.

Acest articol 23060.0012 - Şaibe / Şaibe plate DIN 6340 tratate termic / (d1: 13 mm) este o variantă a grupului de articole Şaibe / Şaibe plate DIN 6340 tratate termic (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Pen­tru șu­ru­buri [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
Pen­tru șu­ru­buri [mm]:
M12
Cod produs.:
23060.0012
Documentatie
Şaibe / Şaibe plate
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Greutate: 28 g
Şaibe / Şaibe plate

Material

  • Oţel tratat termic, ştanţat, prelucrat mecanic, fosfatat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23060.0012
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.