Pi­uliţă pen­tru canal T DIN 508, semi-finisat

EH 23010.

Aceste piuliţe canal T semi-finisate (piuliţe de canal) sunt fabricate conform DIN 508. Gama conţine şi piuliţe cu dimnensiuni care nu sunt incluse în acest DIN.

Cautarea dvs. a dat 22 rezultate

Ma­te­rial
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Cod produs.:
23010.0060
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Greutate: 4,4 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23010.0080
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 10 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23010.0100
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23010.0120
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23010.0140
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 46 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Cod produs.:
23010.0160 1)
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Greutate: 68 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Cod produs.:
23010.0180
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Greutate: 95 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Cod produs.:
23010.0200 1)
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Greutate: 149 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Cod produs.:
23010.0220
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Greutate: 210 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Cod produs.:
23010.0240 1)
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • Greutate: 300 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Cod produs.:
23010.0280
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Greutate: 430 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23010.0320 1)
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • Greutate: 580 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Cod produs.:
23010.0360
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Greutate: 800 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Cod produs.:
23010.0420
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Greutate: 1250 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23010.0480
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Greutate: 1900 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Cod produs.:
23010.0540
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • Greutate: 3141 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23010.0720
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală canal: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 10 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Cod produs.:
23010.0730
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Cod produs.:
23010.0740
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Cod produs.:
23010.0750
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Greutate: 46 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Cod produs.:
23010.0760 1)
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală canal: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Greutate: 68 g
show article view
Piuliţă pentru canal T
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Cod produs.:
23010.0780
CAD
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală canal: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Greutate: 95 g
show article view
Piuliţă pentru canal T

Material

  • Oţel tratat termic, lucios
  • Oţel inoxidabil 1.4301
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23010. Piuliţă pentru canal T – DIN 508, semi-finisat
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.