23010.0480 - Piuliţă pentru canal T
DIN 508, semi-finisat

Aceste piuliţe canal T semi-finisate (piuliţe de canal) sunt fabricate conform DIN 508. Gama conţine şi piuliţe cu dimnensiuni care nu sunt incluse în acest DIN.

Acest articol 23010.0480 - Piuliţă pentru canal T DIN 508, semi-finisat / (Mărimea nominală canal: 48 mm) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţă pen­tru canal T DIN 508, semi-finisat (EH 23010.)

Ma­te­rial
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, lucios
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23010.0480
Documentatie
Piuliţă pentru canal T
  • Oțel tratat termic
  • Mărimea nominală canal: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Greutate: 1900 g
Piuliţă pentru canal T

Material

  • Oţel tratat termic, lucios
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23010.0480
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.