23210.0342 - Bride de fixare pe masa utilajului
cu pârghie cotită

Elementul de prindere cu acţiune rapidă împinge simultan pisele de lucru înspre opritoarele fixate şi spre plăcile de susţinere. Tipul îngust al construcţiei permite prelucrarea integrală a feţei. Împreună cu opritoarele cilindirce EH 23280. se poate renunţ la sistemele de fixare speciale.

Acest articol 23210.0342 - Bride de fixare pe masa utilajului cu pârghie cotită / cu falcă de prindere, prindere pe partea dreaptă (Mărimea nominală canal: 14 mm, d1: M12) este o variantă a grupului de articole Bride de fi­xare pe masa uti­la­ju­lui cu pârghie cotită (EH 23210.)

Ver­siune
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Forţa străn­gere ori­zon­tală - max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu falcă de prindere, prindere pe partea dreaptă
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Forţa străn­gere ori­zon­tală max. [kN]:
7 kN
Cod produs.:
23210.0342
Documentatie
Bride de fixare pe masa utilajului
  • cu falcă de prindere, prindere pe partea dreaptă
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
  • Greutate: 838 g
Bride de fixare pe masa utilajului

Material

  • Oţel, călit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23210.0342
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.