Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 14 rezultate
Mărimea nominală canal [mm]:
10 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 10 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Şurub ISO 4762: M6 x 25 mm
Greutate: 53 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
10 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 10 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Şurub ISO 4762: M6 x 35 mm
Greutate: 76 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
12 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 12 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Şurub ISO 4762: M6 x 25 mm
Greutate: 59 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
12 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 12 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Şurub ISO 4762: M6 x 35 mm
Greutate: 82 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
14 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 14 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Şurub ISO 4762: M8 x 35 mm
Greutate: 203 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
14 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 14 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Şurub ISO 4762: M8 x 60 mm
Greutate: 354 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
16 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 16 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Şurub ISO 4762: M8 x 45 mm
Greutate: 221 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
16 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 16 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Şurub ISO 4762: M8 x 70 mm
Greutate: 378 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
18 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 18 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Şurub ISO 4762: M10 x 50 mm
Greutate: 367 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
18 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 18 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Şurub ISO 4762: M10 x 75 mm
Greutate: 615 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
22 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 22 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Şurub ISO 4762: M10 x 55 mm
Greutate: 440 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
22 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 22 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Şurub ISO 4762: M10 x 80 mm
Greutate: 716 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
28 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 28 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Şurub ISO 4762: M12 x 60 mm
Greutate: 661 g
show article view
Mărimea nominală canal [mm]:
28 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Mai multe detalii
Mărimea nominală canal: 28 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Şurub ISO 4762: M12 x 90 mm
Greutate: 1259 g
show article view
Material
Opritor
Placă de sustinere
Şurub
Oţel, calitatea 8.8 (ISO 4762)
Fişă cu date EH 23280. Limitatoare – cilindric
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.