Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 32 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
flotant – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Poziţie orificiu X ±0,05: 20 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 25 mm
Greutate: 41 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
flotant – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Poziţie orificiu X ±0,05: 25 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 25 mm
Greutate: 51 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
flotant – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Poziţie orificiu X ±0,05: 20 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 35 mm
Greutate: 95 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
flotant – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Poziţie orificiu X ±0,05: 25 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 35 mm
Greutate: 120 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
flotant – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Poziţie orificiu X ±0,05: 20 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 35 mm
Greutate: 66 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
flotant – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Poziţie orificiu X ±0,05: 25 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 35 mm
Greutate: 84 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
flotant – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Poziţie orificiu X ±0,05: 20 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 45 mm
Greutate: 129 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Mai multe detalii
flotant – figura 2, Oțel inoxidabil
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Poziţie orificiu X ±0,05: 25 mm
Poziţie orificiu D2 H7: 45 mm
Greutate: 161 g
show article view
Material
Oţel călit, călit, brunat
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
Caracteristici
Bucşa flotantă are marcaj o canelură pentru diferenţiere.
Asamblare
Este necesar ca două bucşe de centrare şi două bucşe de alunecare să fie montate în placă, pentru o fixare garantată şi o repetabilitate optimă.
Fişă cu date EH 23111. Bucşe – pentru poziţionarea pinilor de fixare
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Scurt Manual de utilizare pentru Elemente de poziţionare (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Categorie:
Descrierea produsului
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.