23111.0806 - Bucşe
pentru poziţionarea pinilor de fixare

Aceste bucşe pentru pinii de poziţionare sunt disponibile în varianta cu centrare sau flotante.Va rugăm să verificaţi instrucţiunile de montaj.

Acest articol 23111.0806 - Bucşe pentru poziţionarea pinilor de fixare / centrat (d1 F6: 20 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe pentru poziţionarea pinilor de fixare (EH 23111.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
centrat
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
d1 [mm]:
20 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23111.0806
Documentatie
Bucşe
  • centrat – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 F6: 20 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Poziţie orificiu X ±0,05: 20 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 35 mm
  • Greutate: 110 g
Bucşe

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4112, călit

Caracteristici

Bucşa flotantă are marcaj o canelură pentru diferenţiere.

Asamblare

Este necesar ca două bucşe de centrare şi două bucşe de alunecare să fie montate în placă, pentru o fixare garantată şi o repetabilitate optimă.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23111.0806
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Scurt Manual de utilizare pentru Elemente de poziţionare  (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Pini de poziţionare
Categorie:
Descrierea produsului
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.