23111.0866 - Bucşe de poziţionare
pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin presare

Aceste bucşe pentru pini de poziţionare se montează în partea de dispozitiv.

Acest articol 23111.0866 - Bucşe de poziţionare pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin presare / (d1 F6: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe de po­zi­ţio­nare pentru poziţionarea pinilor, pentru fixare prin presare (EH 23111.)

Ma­te­rial
d1 F6 [mm]
d2 +0,01 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4112, călit
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 +0,01 [mm]:
35,03 mm
Cod produs.:
23111.0866
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 +0,01: 35,03 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 40,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,22 mm
  • l3: 21 mm
  • Poziţie orificiu D2 H7: 35 mm
  • Poziţie orificiu D5 +1: 42 mm
  • Poziţie orificiu T1 ±0,02: 10,55 mm
  • Poziţie orificiu T2 min.: 28 mm
  • Greutate: 79 g
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4112, călit

Asamblare

Bucşele de poziţionare cu guler pentru poziţionarea ştifturilor, se fixează în masa maşinii sau în placa de bază, cu presiune joasă.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23111.0866
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Scurt Manual de utilizare pentru Elemente de poziţionare  (EH 23111.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Pini de poziţionare
Categorie:
Descrierea produsului
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.