The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.
Pentru fixare şi centrare a pieselor cu alezaj interior.
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
Acest articol 23340.0106 - Mandrină de fixare / (d1: 14,2 mm, d2 min.: 12,2 mm) este o variantă a grupului de articole Mandrină de fixare (EH 23340.)
Corp
Şurub de prindere
Variantă specială la cerere.
Mandrina de prindere poate fi prelucrată cu diametrul necesar de prindere (de ex. prin rotire/frezare). Trebuie remarcat faptul că, înainte de prelucrare mandrina de prindere,va fi extinsă cu cca. 0,1 mm peste diametrul de fixare. Pentru prelucrarea mandrinei, va fi furnizată o piuliţă specială.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers