23340.0238 - Elemente de fixare cu centrare
cu bile de presiune

Se utilizează pentru centrarea şi strângerea precisă în găurile de trecere ale pieselor cu găuri de poziţionare, dacă se acceptă o deformare cu bilă. Autocentrare exactă cu o precizie de ± 0,025 mm. Bilele de prindere centralizează şi fixează piesele de prelucrat cu suprafeţe brute sau prelucrate. Cursa mare de ajustare şi o înălţime mică sunt o caracteristică a acestui element central de fixare.

Posibilităţi de montaj atât de sus cât şi de jos.

Acest articol 23340.0238 - Elemente de fixare cu centrare cu bile de presiune / (d1 min.: 38,5 mm, d1 max.: 46,5 mm) este o variantă a grupului de articole Ele­mente de fi­xare cu cen­trare cu bile de presiune (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
t [mm]
Cursă s [mm]
Forţa de străn­gere F - max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
t [mm]:
10 mm
Cursă s [mm]:
4,6 mm
Forţa de străn­gere F max. [kN]:
6,5 kN
Cod produs.:
23340.0238
Documentatie
Elemente de fixare cu centrare
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Diametrul bilei: 8 mm
  • t: 10 mm
  • Număr bile n: 6
  • Cursă s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Forţa de străngere F max.: 6,5 kN
  • Moment străngere max.: 43 Nm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 30 mm
  • Poziţie orificiu D2: 4 mm
  • Poziţie orificiu D3: 8 mm
  • Poziţie orificiu D4: M8
  • Poziţie orificiu H1: 4,5 mm
  • Poziţie orificiu H2 +0,5: 7,5 mm
  • Poziţie orificiu L1 ±0,1: 11 mm
  • Greutate: 254 g
Elemente de fixare cu centrare

Material

Corp

  • Oţel pentru scule, călit, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil

Bilă prindere

  • Oţel inoxidabil 1.4112, călit şi grunduit

Asamblare

Instrucţiuni pentru montajul de sus: Scoateţi placa de fixare şi înşurubaţi. Montaj rapid cu ajutorul ştiftului filetat SW2.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23340.0238
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categorie:
Manual de utilizare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.