Prelungitorul se înşurubeaza pe contrapiesa clemei EH 23185. asigură astfel mărirea înălţimii de strângere (mărimea h2). Înălţimea de strângere poate fi astfel continu reglabilă.
Acest articol 23185.0421 - Suport prelungitor pentru bridă, cu dantură, partea opusă reglabilă / (d1: M20, l: 109 mm) este o variantă a grupului de articole Suport prelungitor pentru bridă, cu dantură, partea opusă reglabilă (EH 23185.)
Corp
Şurub sustinere
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers