Bride de fi­xare pe ver­ti­cală rotativă, mărimea 32

EH 23310.

Bridele de fixare sunt utilizate pentru fixarea rapidă şi confortabilă a piesei de prelucrat, datorita pivotării bratului de fixare.

Celemele prezintă următoarele avantaje:

  • Blocare rapidă cu ajutorul şurubului de acţionare, manetei ajustabile sau manetei de acţionare cu excentric.
  • Schimbare uşoară şi rapidă a piesei prin pivotarea braţului de prindere la stânga sau la dreapta. Inelul de poziţionare 23310.0348 perminte o infinitate de poziţionări.
  • Utilizarea inelului de poziţionare 23310.0348 permite o fixare precisă. Acum h1 este mărit cu cel puţin 6 mm (cursa minus 6 mm)
  • Necesită spaţiu redus, datorită formei compacte.
  • Adaptare uşoară chiar şi pentru înălţimi de prindere mari cu ajutorul cilindrilor de reglare a înălţimii.

Având în vedere că forţa aplicată depinde de operator, forţa trecută în tabel este orientativă. Forţa exactă poate fi determinată doar prin teste.

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Ver­siune
d2 [mm]
h1 [mm]
Cursă [mm]
Forţa de străn­gere [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu mâner ajustabil şi rulment axial
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Cursă [mm]:
20 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
23310.0040
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu mâner ajustabil și rulment axial – figura 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Cursă: 20 mm
  • Forţa de străngere1): 4,5 kN
  • Greutate: 729 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu mâner ajustabil şi rulment axial
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Cursă [mm]:
20 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
23310.0043
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu mâner ajustabil și rulment axial – figura 1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • Cursă: 20 mm
  • Forţa de străngere1): 4,5 kN
  • Greutate: 838 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu şurub de prindere
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Cursă [mm]:
20 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
7,5 kN
Cod produs.:
23310.0041
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu șurub de prindere – figura 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Cursă: 20 mm
  • Moment străngere max.: 12 Nm
  • Forţa de străngere: 7,5 kN
  • Greutate: 512 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu şurub de prindere
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Cursă [mm]:
20 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
7,5 kN
Cod produs.:
23310.0044
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu șurub de prindere – figura 2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Cursă: 20 mm
  • Moment străngere max.: 12 Nm
  • Forţa de străngere: 7,5 kN
  • Greutate: 620 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu pârghie rapidă cu excentric, ajustabilă
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Cursă [mm]:
20 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
3 kN
Cod produs.:
23310.0042
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu pârghie rapidă cu excentric, ajustabilă – figura 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • Cursă: 20 mm
  • Forţa de străngere1): 3 kN
  • Greutate: 559 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu pârghie rapidă cu excentric, ajustabilă
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Cursă [mm]:
20 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
3 kN
Cod produs.:
23310.0045
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu pârghie rapidă cu excentric, ajustabilă – figura 3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • Cursă: 20 mm
  • Forţa de străngere1): 3 kN
  • Greutate: 666 g
show article view
Bride de fixare pe verticală

Material

Clemă

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Manetă de tensionare

  • Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
  • Zinc turanat, acoperit cu plastic, negru similar RAL 9005

Referinţe

Înălţimea de fixare poate fi mărită utilizând cilindrii model EH 23310. şi redusă utilizând inserţii model  EH 22730.

Asamblare

Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:

  1. în canal T, cu piuliţă canal T DIN 508 (EH 23010.)
  2. cu un set de şuruburi direct pe placa de montaj, de ex. pe dispozitiv

Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafaţă.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23310. Bride de fixare pe verticală – rotativă, mărimea 32
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.