23190.0042 - Bridă
cu suprafaţă moale, similar DIN 6314

Aceste bride (cleme de fixare) conform DIN 6314 sunt cu suprafaţă moale şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Placa din alamă protejează piesa de lucru împotriva deteriorării. Combinaţia cu piuliţa DIN 6330 B (EH 23070.)/şaiba conică DIN 6319 G (EH 23050.) pe bolţul de prindere şi plăcuţa de sprijin DIN 6311 (EH 22560. înlocuibilă) la nivelul şurubului de ajustare compensează lipsa paralelismului. Prinderea se poate face în ambele moduri (suprafaţa de prindere moale sau tare).

Acest articol 23190.0042 - Bridă cu suprafaţă moale, similar DIN 6314 / numai cu şurub de ajustare (Mărime nominală b1: 18 mm, a1: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă cu suprafaţă moale, similar DIN 6314 (EH 23190.)

Ver­siune
fi­gura
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
numai cu şurub de ajustare
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
-
Cod produs.:
23190.0042
Documentatie
Bridă
  • numai cu șurub de ajustare – figura 2
  • Mărime nominală b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Greutate: 1220 g
  • Înălţimea de prindere h2 min.: 12 mm
  • Înălţimea de prindere h2 max.: 87 mm
Bridă

Material

Faţă moale

  • Alamă, brazată

Clema

  • Oţel tratat termic, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23190.0042
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.