Aceste bride (cleme de fixare) sunt cu placă de contact interschimbabilă şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.
Bacurile moi realizate din alamă sau plastic protejează împotriva deformării piesei de lucru.
Acest articol 23190.0053 - Bridă cu bacuri moi interschimbabile / brida plană fără bacuri moi (Mărime nominală b1 +0,5: 11 mm, l1: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă cu bacuri moi interschimbabile (EH 23190.)
Clema
Bacurile moi sunt asamblate sau dezasamblate cu doua şuruburi. Acestea sunt incluse în pachetul de livrare.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers