1586.210 - Suporturi pentru profile de fixare
blocare cu arc

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Cod produs.:
1586.210
Documentatie
Suporturi pentru profile de fixare
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Greutate: 25 g
Suporturi pentru profile de fixare

Material

  • Aluminiu Al
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1586.210
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.