1586.041 - Limitatoare
prismă verticală

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
prismă verticală şi suprafaţă plană
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Cod produs.:
1586.041
Documentatie
Limitatoare
  • prismă verticală şi suprafaţă plană – figura 2
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Greutate: 444 g
Limitatoare

Material

  • Oţel pentru scule, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1586.041
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.