1586.051 - Limitatoare
Moale

Bacurile pot fi prelucrate pentru a obţine conturul piesei.

Acest articol 1586.051 - Limitatoare Moale / moale pe ambele feţe / o parte mai scurtă () este o variantă a grupului de articole Li­mi­ta­toare Moale (EH 1586. )

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
moale pe ambele feţe / o parte mai scurtă
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Cod produs.:
1586.051
Documentatie
Limitatoare
  • moale pe ambele fețe / o parte mai scurtă – figura 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Greutate: 467 g
Limitatoare

Material

  • Oţel pentru scule
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1586.051
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.