3113s002 - Pachet promoţional Dreamteam montaj Gresie
Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / TPE-mediu şi ciocan PICARD pentru gresie

Pachetul promiţional DREAM TEAM PARDOSEALĂ, conţine cei doi specialişti în plăci de pardoseală creaţi de HALDER şi PICARD:

Ciocanul cucapete moi SIMPLEX D40mm (model. 3113.040) cu combinaţia de inserţii TPEmoale / TPE-mediu produs de HALDER este complementul ideal pentru ciocanul de gresie PICARD. Placile pot fi poziţionate cu grijă şi fără a provoca daune. Carcasa din aluminiu cu manşon de protecţie integrat transformă ciocanul într-un instrument foarte uşor (345 g) şi permite utilizatorului să aplice şi să controleze cu uşurinţă cantitatea potrivită de forţă de impact. Ambele inserţii nu lasă urme şi nici o deteriorare nedorită a cauciucului - spre deosebire de ciocanele de cauciuc convenţionale. Inserţia moale TPE albastră este moale şi oferă o amortizare excelentă a impactului. Inserţia medie TPE de duritate medie, gri, permite lucrul cu o forţă de impact crescută. În conformitate cu principiul SIMPLEX, toate componentele sunt înlocuibile. Acest lucru vă ajută atât buzunarul, cât şi mediul.

Ciocanul de gresie PICARD (model. 0008390) se remarcă prin mânerul său ergonomic din 2 componente cu amortizare a vibraţiilor, care oferă o manevrare fără efort datorită miezului interior din fibră de sticlă. Zona anti-alunecare a mânerului şi ochiul de suspensie de la capătul mânerului garantează o funcţionare în siguranţă. Capul său vine cu diferite laturi de impact. Partea plată poate fi folosită pentru a sparge plăcile marcate cu precizie perfectă. Vârful de metal dur de pe partea opusă va sparge chiar şi suprafeţele arse precis şi fără efort. Acea parte poate fi folosită şi pentru a perfora găuri în plăci cu ajutorul unui instrument pentru găuri rotunde. Excepţional de uşor (180g), acest ciocan este, de asemenea, extrem de robust şi durabil.

Descrierea produslui:

Pachetul promoşional DREAM TEAM PARDOSEALĂ CONŢINE cei doi specialişti în plăci de pardoseală realizaŢI de HALDER şi PICARD.

  • Include ciocanul cu capete moi SIMPLEX D40mm (model. 3113.040) cu combinaţia de inserţii TPE-moale (moale, fără urme) / TPE-mediu (gri, mediu dur, fără urme):
    • Carcasa din aluminiu cu manşon de protecţie integrat transformă ciocanul într-o unealtă foarte uşoară (345 g) şi permite utilizatorului să aplice şi să controleze cu uşurinţă cantitatea potrivită de forţă de impact.
    • Permite poziţionarea atentă a plăcilor fără a le deteriora.
    • Fără a lăsa urme nu lasă urme nedorite de cauciuc negru - spre deosebire de un ciocan de cauciuc convenţional.
    • Toate piesele pot fi înlocuite / remontate, ceea ce îl face extrem de eficient şi prietenos cu mediul.
  • Pachetul mai conţine ciocanul de faianta PICARD (model. 0008390)::
    • Mâner din 2 componente, ergonomic şi amortizator de vibraţii, cu miez din fibră de sticlă.
    • Zona de prindere anti-alunecare.
    • Ochiul de suspensie la capătul mânerului pentru fixarea sculei.
    • Uşor (180 g), dar extrem de robust şi durabil.
    • Partea plată pentru spargerea plăcilor marcate.
    • Vârful integrat din metal dur sparge suprafeţele arse; vârful poate fi folosit şi pentru a perfora ţiglă cu ajutorul unui instrument pentru găuri rotunde.

Domeniul de aplicaţii

Pentru montare gresie

Acest articol 3113s002 - Pachet promoţional Dreamteam montaj Gresie Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / TPE-mediu şi ciocan PICARD pentru gresie / () este o variantă a grupului de articole Pa­chet pro­moţio­na­l ­Dream­team montaj Gre­sie Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / TPE-mediu şi ciocan PICARD pentru gresie (EH 3113.)

gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
525 g
Cod produs.:
3113s002
Pachet promoţional Dreamteam montaj Gresie
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 125 mm x 50 mm x 400 mm
  • Greutate: 525 g
  • GTIN: 4030618311980
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3113s002
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.