Smycze Zdodnie z NSA5732

EH 4219.

Stosowane w celu ochrony np. sworzni blokujących kulkowych przed zgubieniem.

Linki mocujące charakteryzują się lekką i elastyczną konstrukcją.

Oprócz standardowych wariantów, produkujemy również wszystkie inne warianty (długość od 100 mm do 950 mm / co 50 mm) i konstrukcje (siła rozciągająca 600 N) zgodnie z normą. Możliwe są krótkie terminy dostaw.

Twój wybór zwrócił 3 trafień

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Siła roz­cią­ga­ją­ca min. maks. [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Siła roz­cią­ga­ją­ca min. maks. [N]:
150 N
Nr towaru:
4219.100
Dokumenty
Smycze
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Siła rozciągająca min. maks.: 150 N
  • Waga: 2 g
show article view
Smycze
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Siła roz­cią­ga­ją­ca min. maks. [N]:
150 N
Nr towaru:
4219.200
Dokumenty
Smycze
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Siła rozciągająca min. maks.: 150 N
  • Waga: 3 g
show article view
Smycze
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Siła roz­cią­ga­ją­ca min. maks. [N]:
150 N
Nr towaru:
4219.250
Dokumenty
Smycze
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Siła rozciągająca min. maks.: 150 N
  • Waga: 3,5 g
show article view
Smycze

Materiał

Linka

  • Tkanina poliamidowa, biała

kółko

  • Stal nierdzewna

Koszulka termokurczliwa

  • Tworzywo sztuczne, kolor czarny (zgodnie z NSA937502-03)

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 4219. Smycze – Zdodnie z NSA5732
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.