Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 10 trafień
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
2,5 kN
Więcej szczegółów
d1 : M6
d2 : 24,5 mm
d3 : 9,6 mm
l1 : ~ 52 mm
l2 : 14 mm
l3 : 9,5 mm
l4 min.: 13 mm
l5 : 29 mm
l6 : 18,5 mm
SW SW1 : 22 mm
SW SW2 : 19 mm
SW SW3 : 8 mm
SW SW4 : 5 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,6 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 2,5 kN
Waga: 75 g
show article view
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
4,5 kN
Więcej szczegółów
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 15 mm
l1 : ~ 63 mm
l2 : 18 mm
l3 : 11,5 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 33 mm
l6 : 23,5 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 24 mm
SW SW3 : 13 mm
SW SW4 : 7 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,6 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 4,5 kN
Waga: 138 g
show article view
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
6,5 kN
Więcej szczegółów
d1 : M10
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
Waga: 396 g
show article view
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
d1 : M12
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
Waga: 399 g
show article view
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
18 kN
Więcej szczegółów
d1 : M16
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
Waga: 1119 g
show article view
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
d1 : M20
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
Waga: 1152 g
show article view
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
6,5 kN
Więcej szczegółów
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
Waga: 396 g
show article view
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
10 kN
Więcej szczegółów
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
Waga: 401 g
show article view
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
18 kN
Więcej szczegółów
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
Waga: 1118 g
show article view
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks. [kN]:
30 kN
Więcej szczegółów
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
Waga: 1148 g
show article view
Materiał
Kieł
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Gniazdo
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Część sprzęgła
Stal ulepszana cieplnie, azotowana, czarna
Nakrętka
Stal ulepszana cieplnie, fosforowana
Nakrętka blokująca
Stal czarna (ISO 4035/8675)
Sprężyna
Uwagi
Sprzęgło nie przenosi momentów obrotowych.
Montaż
Montaż i demontaż wykonuje się za pomocą rowka teowego, manualne wyrównywanie nie jest wymagane.
Szybkozłączka może zostać połączona za pomocą gwintu przyłączeniowego z wszystkimi dostępnymi pneumatycznymi i hydraulicznymi cylindrami skokowymi.
Karta katalogowa EH 25100. Szybkozłącza wtykowe – z wyrównaniem przesunięcia kątowego i osiowego
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.