Szybkozłącze wtykowe, regulowane, bez luzu, z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego ma szerokie zastosowanie, np. przy nie wyrównanych ruchach liniowych.
Solidna i kompaktowa budowa, brak luźnych elementów
Ten artykuł 25100.0436 - Szybkozłącza wtykowe z wyrównaniem przesunięcia kątowego i osiowego / (d1: M16 x 1,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Szybkozłącza wtykowe z wyrównaniem przesunięcia kątowego i osiowego (EH 25100.)
Kieł
Gniazdo
Część sprzęgła
Nakrętka
Nakrętka blokująca
Sprężyna
Sprzęgło nie przenosi momentów obrotowych.
Montaż i demontaż wykonuje się za pomocą rowka teowego, manualne wyrównywanie nie jest wymagane.
Szybkozłączka może zostać połączona za pomocą gwintu przyłączeniowego z wszystkimi dostępnymi pneumatycznymi i hydraulicznymi cylindrami skokowymi.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels