Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Wersja:
kulka ze stali na łożyska kulkowe
średnica kulki [mm]:
15 mm
Obciążenie dynamiczne C [N]:
500 N
Więcej szczegółów
kulka ze stali na łożyska kulkowe
d1 -0,13: 24 mm
średnica kulki: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Otwór ustalający D1 : 24 mm
Obciążenie dynamiczne C: 500 N
Waga: 42 g
show article view
Wersja:
kulka ze stali na łożyska kulkowe
średnica kulki [mm]:
22 mm
Obciążenie dynamiczne C [N]:
1300 N
Więcej szczegółów
kulka ze stali na łożyska kulkowe
d1 -0,16: 36 mm
średnica kulki: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Otwór ustalający D1 : 36 mm
Obciążenie dynamiczne C: 1300 N
Waga: 144 g
show article view
Wersja:
kulka ze stali na łożyska kulkowe
średnica kulki [mm]:
30 mm
Obciążenie dynamiczne C [N]:
2500 N
Więcej szczegółów
kulka ze stali na łożyska kulkowe
d1 -0,16: 45 mm
średnica kulki: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Otwór ustalający D1 : 45 mm
Obciążenie dynamiczne C: 2500 N
Waga: 292 g
show article view
Wersja:
kulka ze stali nierdzewnej
średnica kulki [mm]:
15 mm
Obciążenie dynamiczne C [N]:
370 N
Więcej szczegółów
kulka ze stali nierdzewnej
d1 -0,13: 24 mm
średnica kulki: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Otwór ustalający D1 : 24 mm
Obciążenie dynamiczne C: 370 N
Waga: 42 g
show article view
Wersja:
kulka ze stali nierdzewnej
średnica kulki [mm]:
22 mm
Obciążenie dynamiczne C [N]:
970 N
Więcej szczegółów
kulka ze stali nierdzewnej
d1 -0,16: 36 mm
średnica kulki: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Otwór ustalający D1 : 36 mm
Obciążenie dynamiczne C: 970 N
Waga: 143 g
show article view
Wersja:
kulka ze stali nierdzewnej
średnica kulki [mm]:
30 mm
Obciążenie dynamiczne C [N]:
1900 N
Więcej szczegółów
kulka ze stali nierdzewnej
d1 -0,16: 45 mm
średnica kulki: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Otwór ustalający D1 : 45 mm
Obciążenie dynamiczne C: 1900 N
Waga: 290 g
show article view
Materiał
Pokrywa
Stal cynkowana galwanicznie
Obudowa
Stal cynkowana galwanicznie
Kulka
Stal łożyskowa
Stal nierdzewna
Produkt:
trzpień tokarski
Pasuje do rolek tocznych: 24 mm
Narzędzie montażowe
Pasuje do rolek tocznych: 24 mm
Waga: 451 g
Produkt:
trzpień tokarski
Pasuje do rolek tocznych: 36 mm
Narzędzie montażowe
Pasuje do rolek tocznych: 36 mm
Waga: 480 g
Produkt:
trzpień tokarski
Pasuje do rolek tocznych: 45 mm
Narzędzie montażowe
Pasuje do rolek tocznych: 45 mm
Waga: 503 g
Montaż
Unieruchomienie wykonuje się za pomocą sprężynujących pazurów, które dopuszczają dużą tolerancję przy otworze ustalającym.
Rolki kulkowe mogą zostać łatwo zamontowane i wymontowane od strony użytkowej.
Ze względu na ukośny kształt pokrywy należy zastosować trzpień montażowy EH 22750.
Karta katalogowa EH 22750. Rolki kulkowe – z elementami mocującymi
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu rolki kulkowej (EH 22750.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.