Sworz­nie mo­cu­ją­ce kul­ko­we samozabezpieczające, z ruchomym trzpieniem

EH 22360.

Produkt przeznaczony do ustawiania i jednoczesnego szczelnego łączenia płyt cienkościennych (do 5mm) np. do mocowania blach przed spawaniem, do osłon ochronnych, do zamykania drzwi.

Sworzeń odporny na korozję.

Wersja z uchwytem ergonomicznym.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
Siła mo­co­wa­nia maks. [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [N]:
16 N
Nr towaru:
22360.0010
CAD
Dokumenty
Sworznie mocujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Nieumocowane: 3 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • Siła mocowania maks.: 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 22 g
show article view
Sworznie mocujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [N]:
18 N
Nr towaru:
22360.0012
CAD
Dokumenty
Sworznie mocujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Nieumocowane: 3 mm
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • Siła mocowania maks.: 18 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 23 g
show article view
Sworznie mocujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [N]:
16 N
Nr towaru:
22360.0020
CAD
Dokumenty
Sworznie mocujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Nieumocowane: 3 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Siła mocowania maks.: 16 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 24 g
show article view
Sworznie mocujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [N]:
18 N
Nr towaru:
22360.0022
CAD
Dokumenty
Sworznie mocujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Nieumocowane: 3 mm
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • Siła mocowania maks.: 18 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 26 g
show article view
Sworznie mocujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [N]:
21 N
Nr towaru:
22360.0030
CAD
Dokumenty
Sworznie mocujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Nieumocowane: 4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Siła mocowania maks.: 21 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 48 g
show article view
Sworznie mocujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [N]:
23 N
Nr towaru:
22360.0032
CAD
Dokumenty
Sworznie mocujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Nieumocowane: 4 mm
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • Siła mocowania maks.: 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 51 g
show article view
Sworznie mocujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [N]:
21 N
Nr towaru:
22360.0040
CAD
Dokumenty
Sworznie mocujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 Nieumocowane: 4 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • Siła mocowania maks.: 21 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 51 g
show article view
Sworznie mocujące kulkowe
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [N]:
23 N
Nr towaru:
22360.0042
CAD
Dokumenty
Sworznie mocujące kulkowe
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 Nieumocowane: 4 mm
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • Siła mocowania maks.: 23 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 55 g
show article view
Sworznie mocujące kulkowe

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne PA 6, szare

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22360. Sworznie mocujące kulkowe – samozabezpieczające, z ruchomym trzpieniem
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.