Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 208 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 18 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 19 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 20 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 20 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 21 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 22 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 23 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 23 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 24 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 25 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 27 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
14 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 28 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 19 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 20 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 21 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 22 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 23 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 24 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 25 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 26 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 27 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 29 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 31 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne1) min. [kN]:
21 kN
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 11,6 mm
l4 : 21 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 33 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4305
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Uchwyt
Przycisk
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Charakterystyka
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22340. /EH 22350. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z bezpiecznym uchwytem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.